EMI Series- Aluminum 150W Incandescent Light Fixture - 3/4" Ceiling Mount With Guard - 250VAC Max
- Cuatro fuentes de luz: incandescente, fluorescente compacta, sodio de alta presión y halogenuros metálicos
- Posibilidad de montaje: colgante, techo, montante de 25˚ o pared de 90˚, todos ellos con un diseño "inalámbrico" que permite una instalación rápida y sencilla
- Sellado de fábrica: no es necesario ningún sellado externo. Tamaño compacto-Las lámparas incandescentes y HID de casquillo medio, además de las lámparas fluorescentes PL, permiten un diseño más pequeño de la luminaria
- Resistente a la corrosión-Construcción de aluminio fundido a presión sin cobre
- Acabado epoxi en polvo horneado, aplicado electrostáticamente
- Los herrajes expuestos son de acero inoxidable de grado 316.
Factory sealed - no external seal needed. Simply wire mounting cap and thread on fixture to install. Corrosion resistant - copper-free aluminum die-cast construction. Baked powder epoxy finish, electrostatically applied. Exposed hardware is 316 grade stainless steel.