L44ART, Stainless Steel Circular Twin L Die, Index 302, Use with 60-Ton HYPRESS™
Solicitar una cotización
Marca:
Burndy
ID del Catálogo:
L44ART
Prop 65 Notice
L Die, Index 302.
Detalles del producto
Recursos y descargas
Detalles del producto
General
Application
Crimping
Application - For Use On
Use with Y60LW, Y60BHU, Y60BHUD
Color Code
Brown
Crimp Force Capacity
60 ton
Die Index
302
Die Type
L Die
Type
Die
UPC
781810010549
UPC 12 Digit
7818100105499
Certificaciones y Cumplimiento
Standards - RoHS Compliance Status
EX
Logística
Carton Quantity
1
Package Contents
Die only
Pallet Quantity
594
Recursos y descargas
Avisos para clientes
Prop 65 Notice
Catálogos
Full Line BURNDY Catalog
Product Cross Section Image(s)
BUR_L29ART_LineArt
Dibujos de venta
30000856