KIL_L_LZ2N_4ft
KIL_L_LZ2N_4ft

LZ2N28230 - LZ2N Series, Non-Metallic 28 Watt Fluorescent Light Fixture (Lamps Not Included), Double-Ended Lamp Type, 120-277V, 50/60Hz, Hub Size 3/4"

Marca:

Killark

ID del Catálogo:

LZ2N28230

LZ2N Series - Non-Metallic 28 Watt Fluorescent Light Fixture (Two 4-Foot Lamps Not Included) - Double-Ended Lamp Type - 120-277V At 50/60Hz- Hub Size 3/4 Inch NPT

  • Las tapas de los extremos de las unidades estándar tienen cada una un cubo NPT de ¾". La luminaria se suministra con un tapón de cierre de ¾" y dos reductores de ¾" a ½", lo que proporciona una flexibilidad de paso de ½" a ¾" desde el primer momento. Están disponibles aberturas métricas. Muchos LED de potencia media mezclan la luz para simular tubos fluorescentes. Luz blanca nítida para una reproducción cromática excelente - Cromaticidad 5000K (CCT) aprox. 70 CRI. Ahorro de energía - Altos lúmenes por vatio. Vida útil de la matriz de LED - hasta 212.000 horas sin mantenimiento al 70% de lúmenes iniciales. Adecuación al entorno -40°C a 65°C (consulte las tablas). Aptitud ambiental de 0°C a 50°C para modelos de emergencia.
  • Encendido instantáneo - Incluso después de una interrupción del suministro eléctrico.
  • Tensión mundial 120 - 277VAC 50/60Hz.
  • Conexiones de la placa LED SIN soldaduras - Resistentes a las vibraciones.
  • LM80-08 Medición del mantenimiento del lumen para fuentes de luz LED
  • LM79-08 Fotometría "absoluta" certificada, incluido el color de cromaticidad para iluminación de estado sólido
  • Valores L70 - Nomenclatura industrial para horas de uso hasta el 70% de los lúmenes iniciales - TM-21 y calculados".

Housing-one piece fiberglass reinforced polyester, NEMA 4X and IP66 rated. Lexan clear lens, impact resistant polycarbonate. Two 3/4" NTP aluminum hubs - one at each end (includes one 3/4" close-up plug and two 3/4" x 1/2" reducers for maximum user flexib

Detalles del producto

General

Application
  • LINEARLITE rugged non-metallic fluorescent fixtures are suitable for wet, harsh, and hazardous locations. Use where enclosed and gasketed fixtures are required to withstand exposure to moisture, dust, and corrosives. The LZ2N Series can also be used in Cl
Color
  • White
EU RoHS Indicator
Contact Manufacturer
Finish Type
Natural
Lamp Type
T5
Light Source
Linear Fluorescent
Material
Polyester, Fiberglass Reinforced
Mounting Type
  • Pendant
  • Surface
Number of Lamps
0
Optic Type
Polycarbonate Lens - Clear
Reflector Type
Steel Reflector
Series
LZ2N
Type
  • Non-Metallic Fluorescent Fixture
  • Non-Metallic Fluorescent Fixture
UPC
783936395135

Dimensiones

Dimensions
4.5 in x 1 in x 6.5 in
Gross Weight with Packaging
21
Height
6.5 in
Length
4.5 in
Width
1 in

Clasificaciones Eléctricas

Frequency Rating
50/60 Hz
Voltage Rating
120-277 VAC
Wattage
28 W

Certificaciones y Cumplimiento

Hazardous Rating(s)
  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2
IP Rating
IP66