MES LISTES
HUBBELL PREMISE WIRING
Image of RE4X Armoire commerciale REBOX®, 42,2" H x 24,2" L x 10" P, gris clair, préconfigurée, RE4X

Armoire commerciale REBOX®, 42,2" H x 24,2" L x 10" P, gris clair, préconfigurée, RE4X

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: RE4X

Armoire commerciale REBOX®, 42,2" H x 24,2" L x 10" P, gris clair, préconfigurée.

  • Armoire commerciale REBOX®
  • 42,2" H x 24,2" l x 10" P
  • Gris clair
  • Préconfiguré

5-Unit

Général

Catalog Number

RE4X

Indicateur EU RoHs

Yes

Nom de marque de fabricant d'origine

Hubbell Premise Wiring

Type d'article

UPC

662620824215

Dimensions

Capacité en pieds cubes

11550 cu.in

Épaisseur

0.0625

Hauteur

42 in

Largeur

27.5 in

Profondeur

10

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed