Image of WBS14V Sangle pour faisceau de câbles et de fils de type 2, 14 pouces de long, 19-106 mm de diamètre de faisceau, 444 N (100 Lb) de charge nominale, WBS14V

Sangle pour faisceau de câbles et de fils de type 2, 14 pouces de long, 19-106 mm de diamètre de faisceau, 444 N (100 Lb) de charge nominale, WBS14V

Marque: WILEY

No de catalogue: WBS14V

Sangle pour faisceau de câbles et de fils de type 2, 14 pouces de long, 19-106 mm de diamètre de faisceau, 100 Lb (444 N) de charge nominale.

  • Répertorié UL 62275, conforme RoHS
  • solution de gestion des fils de haute qualité, durable et permettant d'économiser du travail
  • fil en acier inoxydable gainé de vinyle résistant aux UV avec sertissage en acier inoxydable 304
  • manchon à sertir en acier inoxydable 304 permettant une installation rapide et facile
  • gaine en vinyle conçue pour protéger isolation des câbles contre les dommages
  • peut être sertie sur le terrain avec une pince de monteur de lignes d'électricien ou un coupe-fil standard
  • la fonction de rétention permet une installation rapide, sans effort et sécurisée
  • dure toute la durée de vie du PV système
  • Des longueurs personnalisées peuvent être disponibles, contactez votre représentant commercial ou le service client