Image of WEEB-BMC2-516 WEEB PINCE MOYENNE 5/16 MF, WEEB-BMC2-516

WEEB PINCE MOYENNE 5/16 MF, WEEB-BMC2-516

Marque: WILEY

No de catalogue: WEEB-BMC2-516

PINCE MOYENNE WEEB 5/16 MF.

  • Fabriqué en acier inoxydable 304 résistant à la corrosion pour une durabilité et des performances exceptionnelles
  • élimine le besoin de préparation de surface et d'inhibiteur d'oxyde
  • un manuel détaillé spécifiant le matériel approprié, le couple et les informations de montage est disponible sur demande
  • UL467 reconnu pour les équipements de mise à la terre et de liaison
  • solutions de collage disponibles sur demande