Image of WILEY-RLJ6C12-516 WILEY ROPELAY BND JMP montant 5/16" 12" L, WILEY-RLJ6C12-516
Image of WILEY-RLJ6C12-516 WILEY ROPELAY BND JMP montant 5/16" 12" L, WILEY-RLJ6C12-516

WILEY ROPELAY BND JMP montant 5/16" 12" L, WILEY-RLJ6C12-516

Marque: WILEY

No de catalogue: WILEY-RLJ6C12-516

WILEY ROPELAY BND JMP GOUJON 5/16" 12" L.

  • Liaison de composants mobiles et fixes avec des conducteurs extrêmement flexibles
  • La géométrie de montage standard et les exigences en matière de matériel permettent une installation rapide et facile
  • La construction en cuivre étamé assure la durabilité contre les éléments et fournit la stabilité environnementale requise pour la longévité de l'installation
  • Proposé dans une variété de longueurs et de tailles de matériel de montage - configurations client disponibles sur demande
  • Répertorié selon UL467 et UL2703

Détails du produit

Général

Application

The Wiley Rope Lay Jumper is the optimal solution for bonding applications involving moving components. The WILEY-RLJ type jumpers are flexible in all directions and can be mounted to any flat surface. Made from tin plated copper stranding and crimped into a high-quality BURNDY lug, the rope lay jumper meets requirements of both UL467 and UL2703. At a size equivalent to #6 AWG conductor, engineers and installers can be confident in meeting or exceeding bonding requirements in most applications. The WILEY-RLJ jumpers are available with a variety of mounting hole sizes and in three standard lengths. Adding flexibility to both the installation process and application requirements, custom lengths and mounting configurations are available upon request.

Catalog Number

WILEY-RLJ6C12-516

UPC

621945555273

Dimensions

Longueur

12 in

Taille des boulons

5/16 in

Lié au conducteur

Tailles (calibres) de conducteurs

#6 AWG

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

UL2703

Norme(s) de l'industrie

UL2703

Logistique

Quantité dans l'emballage

1000