MI LISTA
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
Image of HBL2723 Dispositivos de bloqueo, industriales, cuerpo de conector hembra, 30A trifásico delta 600V CA, 3 polos 4 hilos a tierra, L17-30R, terminal de tornillo
Calificado Buy America(n)

Dispositivos de bloqueo, industriales, cuerpo de conector hembra, 30A trifásico delta 600V CA, 3 polos 4 hilos a tierra, L17-30R, terminal de tornillo

Marca: Hubbell Wiring Device-Kellems

ID del Catálogo: HBL2723

Locking Devices, Twist-Lock®, Industrial, Female Connector Body, 30A 3-Phase Delta 250V AC, 3-Pole 4-Wire Grounding, L15-30R, Screw Terminal, Black and White.