MES LISTES
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
Image of HBL2720AR Twist-Lock® Safety-Shroud® Prise coudée 30A, HBL2720AR

Twist-Lock® Safety-Shroud® Prise coudée 30A, HBL2720AR

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2720AR

Prise angulaire Twist-Lock® Safety-Shroud® 30A triphasé Delta 250V, 3-pôles, 4-fils avec terre, NEMA L15-30R,.

  • Les flèches d'alignement avec les symboles de verrouillage et de déverrouillage indiquent visuellement que les dispositifs sont correctement connectés
  • Le numéro de catalogue et la tension nominale codée par couleur sont visibles même en cours d'utilisation
  • Le logement thermoplastique est résistant aux chocs et à la corrosion,

Angled Housing