Twist-Lock® Safety-Shroud®, prise en angle, 1-groupe, 20 Amp triphasé Delta 480 VAC, 3-pôles 4-fils de terre, NEMA L16-20R, borne à vis.
Les flèches d'alignement avec les symboles de verrouillage et de déverrouillage indiquent visuellement que les dispositifs sont correctement connectés
Le numéro de catalogue et la tension nominale codée par couleur sont visibles même en cours d'utilisation
Le logement thermoplastique d'ingénierie est résistant aux chocs et à la corrosion, et peut être utilisé pour le contrôle de la température et de la pression.