CONNEXION
MES LISTES
Qualifié Buy America(n)
Fiche mâle Twist-Lock® de qualité industrielle 30A, HBL2731
Demander un devis
Marque:
Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue:
HBL2731
Fiche mâle Twist-Lock® de qualité industrielle, 30A Triphasé 480V CA NEMA L16-30P, Mise à la terre 3 pôles 4 fils, Borne à vis, Noir et blanc.
Le boîtier en nylon nervuré offre une prise sûre et une résistance aux chocs et aux produits chimiques
La conception supérieure de la poignée du cordon protège les terminaisons des contraintes excessives
Entrée de fil transparente en forme d'entonnoir pour faciliter la terminaison
Le pare-poussière intégré protège la chambre de câblage de la poussière ou des contaminants
Produit standard