MI LISTA
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
Image of HBL2346 Dispositivos de bloqueo, Twist-Lock®, industrial, receptáculo con brida, 20A 480V CA, 2 polos 3 hilos con conexión a tierra, L8-20R

Dispositivos de bloqueo, Twist-Lock®, industrial, receptáculo con brida, 20A 480V CA, 2 polos 3 hilos con conexión a tierra, L8-20R

Marca: Hubbell Wiring Device-Kellems

ID del Catálogo: HBL2346

Locking Devices, Twist-Lock®, Industrial, Insulgrip® Flanged Receptacle, 20A 480V AC, 2-Pole 3-Wire Grounding, NEMA L8-20R, Screw Terminal, Nylon casing, Back wired, White.

Standard