Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: GFPST5266CY
Set manuel
Application
Qualité industrielle
Catalog Number
GFPST5266CY
Couleur
Black
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Cord Mounted
Nombre de pôles
2-Pole
Spécifications
Covers - PVC
Type
Manual Set
Type
Plugs
Type d'article
UPC
783585703305
Connectivité
Terminal Screws
Courant nominal
15 A
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
1800 W
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#14 AWG to #12 AWG
Nombre de fils
3-Wire Grounding
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
Nombre de pôles
2-Pole
Type de cordon
All Portable
Quantité dans l'emballage
40