MES LISTES
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
Image of HBL2830SW Enveloppe de sécurité étanche Twist-Lock®, prise, 30A triphasé en étoile 347/600V, L23-30R, HBL2830SW

Enveloppe de sécurité étanche Twist-Lock®, prise, 30A triphasé en étoile 347/600V, L23-30R, HBL2830SW

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2830SW

Twist-Lock® Watertight Safety-Shroud®, prise de courant, 30A 3-phasé Wye 347/600V CA, 4-pôles 5-fils avec terre, NEMA L23-30R, borne à vis, boîtier et bride en PBT.

  • Joint environnemental UL type 4X en cours d'utilisation et lorsqu'il est fermé
  • Logement thermoplastique à usage intensif
  • Les flèches d'alignement avec les symboles de verrouillage et de déverrouillage fournissent une indication visuelle que les dispositifs sont correctement connectés
  • Numéro de catalogue