MES LISTES
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
Image of HBL4720C Fiche mâle Twist-Lock® Insulgrip®, HBL4720C
Qualifié Buy America(n)

Fiche mâle Twist-Lock® Insulgrip®, HBL4720C

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL4720C

Fiche mâle Twist-Lock® Insulgrip® de qualité industrielle, 15A 125V, Mise à la terre 2 pôles 3 fils, NEMA L5-15P, Borne à vis, Nylon noir et blanc.

  • Face moulée individuellement pour chaque configuration de lame
  • La chambre de câblage spacieuse offre suffisamment d'espace pour le câblage
  • Le boîtier en nylon nervuré offre une prise sûre qui résiste aux chocs et aux produits chimiques

Produit standard

Général

Application

À usage intensif intensif industriel

Catalog Number

HBL4720C

Couleur

Black, White

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Nom de marque de fabricant d'origine

Hubbell Wiring Device-Kellems

Nombre de pôles

2-Pole

Puissance max. (hp)

Spécifications

  • Assembly Screws - Steel - nickel plated
  • Blades - Brass
  • Housing / Cord Clamp - Nylon
  • Terminal Clamp - Cold rolled steel – nickel plated
  • Terminal Retainer - Clear polycarbonate
  • Terminal Screws - #8-32 Brass (Phillips / Slotted / Robertson)

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Plugs

Type d'article

UPC

783585171159

Dimensions

Dimensions

1.53 po x 1.53 po x 1.97 po

Hauteur

1.97 in

Largeur

1.53 in

Longueur

1.53 in

Poids

0.15 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

15 A

Phase

Single Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#16 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Plage de câbles

0.230 - 0.720 in

Certifications et conformité

Achetez des produits qualifiés aux États-Unis

BABA Compliant (All status valid till December 2025)

Classe NEMA nominale

L5-15P

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA C22.2 No.42
  • Fed.Spec. W-C-596
  • Listed to UL 498

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Puissance max. (hp)

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3600

Quantité dans l'emballage

10