Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBLP8FSL
For Portable Outlet Box
Application
1) Duplex Opening
Catalog Number
HBLP8FSL
Couleur
White
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Thermoplastic
Matériel - quincaillerie de montage
Box Mount- Mounting Screws
Nombre de prises de sortie
1-Device
Ouvertures défonçables
Plage du cordon
.38" - .75"
Spécifications
Type
Non-Metallic Fs Cover Plate
Type
Cover Plate
Type d'article
UPC
783585708591
Largeur
2.84 in
Longueur
4.56 in
Poids
0.05 lb
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Nombre de prises de sortie
1-Device
Ouvertures défonçables
Quantité dans l'emballage
25