MES LISTES
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
Image of S1R8PTFFCOMPKIT Trousse de composants d'alimentation coupe-feu 8", S1R8PTFFCOMPKIT

Trousse de composants d'alimentation coupe-feu 8", S1R8PTFFCOMPKIT

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S1R8PTFFCOMPKIT

Trousse de composants d'alimentation coupe-feu 8".

  • Pour une utilisation avec un trou rond en béton percé ou formé de 20,3 cm à 21,3 cm (8" à 8.12")
  • jusqu'à 2 heures de résistance au feu
  • installation abaisseuse

Produit standard

Général

Application

Série traversée coupe-feu de 8 pouces

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

S1R8PTFFCOMPKIT

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Marque des goujons

SystemOne Recessed

Matériau

Fabriqué

Taille

Standard Sized Product

Type

8" Recessed Rated Poke Through Accessories

Type de fini

UPC

783585590783

Dimensions

Taille

Standard Sized Product

Lié au conducteur

Entrée de câble

Threaded Hubs

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

cULus Listed

Logistique

Quantité dans l'emballage

1