MES LISTES
HUBBELL CANADA
Image of PATCHGRLIDC Chargeur Makita Li-ion 12/24 V CC, PATCHGRLIDC
Image of PATCHGRLIDC Chargeur Makita Li-ion 12/24 V CC, PATCHGRLIDC

Chargeur Makita Li-ion 12/24 V CC, PATCHGRLIDC

Marque: Burndy

No de catalogue: PATCHGRLIDC

Chargeur PATRIOT® 12/24V-CC Lithium-ion Makita.

  • Charge 18V LXT® 3.0Ah en 30 minutes et 5.0Ah en 45 minutes
  • Communique avec la puce intégrée de la batterie pendant le processus de charge pour optimiser la durée de vie de la batterie
  • Le ventilateur intégré refroidit la batterie pendant le processus de charge pour un temps de charge plus rapide
  • Compatible avec les prises CC 12 volts que l'on trouve dans la plupart des autos et des camions

Détails du produit

Général

Application

Power

Catalog Number

PATCHGRLIDC

Source d'alimentation

12V-DC Charger

Type

Battery Power Supply

Type d'outil

Power, Charging

UPC

781810507636

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

UI

Logistique

Contenu de l'emballage

Charger only