HUBBELL CANADA
Image of 2020R Rallonge pour la boîte tout usage, 1-7/8 po. de profondeur, 14 po. cu., débouchure 1/2 po. (emballage de 50), 2020R
Image of 2020R Rallonge pour la boîte tout usage, 1-7/8 po. de profondeur, 14 po. cu., débouchure 1/2 po. (emballage de 50), 2020R
play
3D View
Image of 2020R Rallonge pour la boîte tout usage, 1-7/8 po. de profondeur, 14 po. cu., débouchure 1/2 po. (emballage de 50), 2020R
Liquidation

Rallonge pour la boîte tout usage, 1-7/8 po. de profondeur, 14 po. cu., débouchure 1/2 po. (emballage de 50), 2020R

OU

Marque: TradeSelect

No de catalogue: 2020R

Rallonge pour la boîte tout usage, 1-7/8 po. de profondeur, 14 po. cu., débouchure 1/2 po. (emballage de 50).

Détails du produit

Général

Application

Utility boxes are used for convenience outlets, switch boxes or small junction boxes. They are popular for exposed work applications (surface mounted wiring).

Catalog Number

2020R

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Drawn

Matériau

Steel

Montage multiplex possible

No

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Oreilles de blocage

No

Ouvertures défonçables

8 x 1/2 in

Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale

2 x 1/2in

Ouvertures défonçables de la paroi latérale

6 x 1/2in

Système de câblage

Conduit

Type

Handy Box, Box

Type de support

No Bracket

UPC

626463042441

Dimensions

Élévation du sol

No

Poids

0.4 lb

Profondeur actuelle

1.875 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3750

Quantité dans l'emballage

50

Ressources et téléchargements

Dessins de vente

Medios

Modèle AR 3D