Marque: Burndy
No de catalogue: DUW44A
Catalog Number
DUW44A
Matériau
Aluminum Alloy
Matériel - quincaillerie
Galvanized Steel
Plaqué
N
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
N
Type de connecteur
Impasse
Type de placage
Non plaqué
UPC
781810013359
UPC 14 Digit GTIN
00781810013359
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
6-4/21 in
Dimension - B Longueur en pouces
6.19 pouces
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
3-3/8
Dimension - Hauteur en millimètres
117.1 mm
Dimension - Hauteur en pouces
4.61 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
314 mm
Dimension - Largeur (pouces)
3.56 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
3-5/8 in
Dimension - Largeur en millimètres
90 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
12.38 en
Dimension - Taille du trou en millimètres
32 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
1.25 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
1-1/4
Dimension - Z (pouces)
2.94 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - AAAC 5005 plage de tailles
465.4 (19) kcmil-927.2 (37) kcmil
Conducteurs - AAAC 6201 plage de tailles
465.4 (19) kcmil-927.2 (37) kcmil
Conducteurs - AAAC taille 5005
465.4 (19) kcmil;559.5 (19) kcmil;652.4 (19) kcmil;740.8 (37) kcmil;927.2 (37) kcmil
Conducteurs - AAAC taille 6201
465.4 (19) kcmil;559.5 (19) kcmil;652.4 (19) kcmil;740.8 (37) kcmil;927.2 (37) kcmil
Conducteurs - ACSR plage de tailles Str
397.5 (30/7) Larkspur kcmil-900 (54/7) Canary kcmil
Conducteurs - ACSR taille Str
397.5 (30/7) Larkspur kcmil;477.0 (18/1) Pelican kcmil;477.0 (24/7) Flicker kcmil;477.0 (26/7) Hawk kcmil;477. (30/7) Hen kcmil;500.0 (30/7) Heron kcmil;556.5 (24/7) Parakeet kcmil;556.5 (26/7) Dove kcmil;556.5 (30/7) Eagle kcmil;605 (24/7) Peacock kcmil;605 (26/7) Squab kcmil;605 (30/19) Teal kcmil;636 (24/7) Rook kcmil;636 (26/7) Grosbeak kcmil;636 (30/19) Egret kcmil;666.6 (24/7) Flamingo kcmil;715.5 (54/7) Crow kcmil;715.5 (24/7) Stilt kcmil;715.5 (26/7) Starling kcmil;715.5 (30/19) Redwing kcmil;795 (54/7) Condor kcmil;795 (26/7) Drake kcmil;795 (30/19) Mallard kcmil;874.5 (54/7) Crane kcmil;900 (54/7) Canary kcmil
Conducteurs - AL plage de tailles Str
500 kcmil-1000 kcmil
Conducteurs - AL taille Str
500 kcmil;550 kcmil;556 kcmil;600 kcmil;636 kcmil;650 kcmil;700 kcmil;715 kcmil;750 kcmil;795 kcmil;800 kcmil;874 kcmil;900 kcmil;954 kcmil;1000 kcmil
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Impasse
Nombre d'unités sur la palette
1
Nombre de paquets minimum
1
Quantité dans l'emballage
1