HUBBELL CANADA
1 po Raccord à vis fixe rigide/IMC ou EMT, 1434
Image of 1434 1 po Raccord à vis fixe rigide/IMC ou EMT, 1434

1 po Raccord à vis fixe rigide/IMC ou EMT, 1434

Marque: Raco

No de catalogue: 1434

1 po Raccord à vis fixe rigide/IMC ou EMT.

  • La construction entièrement en acier assure une protection mécanique
  • Tous les composants sont zingués par électrolyse pour une protection contre la corrosion
  • Les raccords à code-barres UPC sont emballés individuellement dans des sacs en polyéthylène avec un code-barres UPC-A préimprimé et emballés dans des cartons à déchirure pré-étiquetés pour une présentation attrayante
  • D'autres tailles sont disponibles.
Conduit

Général

Catalog Number

1434

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Steel

Type de conduit

Rigid/IMC

Type de connecteur

Set-Screw

Type de raccord

Couplings

UPC

050169014349

Dimensions

Dimensions

3.188 po x 1.328 po x 1.328 po

Hauteur

1.328 in

Largeur

1.328 in

Longueur

3.188 in

Poids

0.359 lb

Taille du marché

1 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

UL Listed

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

UL 514B

Configuration

Type de connecteur

Set-Screw

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4800

Nombre de paquets minimum

25

Quantité dans l'emballage

25