HUBBELL CANADA
Image of U321 Matrice en U 12T, indice 321, U321

Matrice en U 12T, indice 321, U321

Marque: Burndy

No de catalogue: U321

Matrice en U en acier inoxydable, Index 321.

  • Matériau en acier inoxydable durable
  • Sertissage circonférentiel
  • Style Twin U
  • Index de matrice 321

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Use with Y35, Y750, PAT750; Y46 and PAT46 with PUADP1 Adapter

Capacité de force de sertissage

12 ton

Catalog Number

U321

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

321

Type

Dies

Type de matrice

U Die

UPC

781810007396

UPC 14 Digit GTIN

00781810007396

Dimensions

Poids

0.28 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

12 ton

Logistique

Contenu de l'emballage

Die only

Quantité dans l'emballage

1