HUBBELL CANADA
#0TS Support de conduit rigide/EMT de 0,5 po, 2052
Image of 2052 #0TS Support de conduit rigide/EMT de 0,5 po, 2052

#0TS Support de conduit rigide/EMT de 0,5 po, 2052

Marque: Raco

No de catalogue: 2052

#0TS Support de conduit rigide/EMT de 0,5 po.

  • Fourni avec un écrou et un boulon pour accélérer l'installation
  • La finition pré-galvanisée offre une protection contre la corrosion
  • D'autres tailles sont disponibles.

Général

Application

For use in wet or dry locations to support runs of rigid/IMC and EMT conduit from ceilings and walls

Catalog Number

2052

Matériau

Steel

Taille du support de suspension

0

UPC

050169020524

Dimensions

Diamètre du Tube Métallique Électrique (T.M.E.)

0.5 in

Dimensions

1.813 po x 0.75 po x 0.781 po

Hauteur

0.781 in

Largeur

0.75 in

Longueur

1.813 in

Poids

0.082 lb

Taille du marché

0

Taille du support de suspension

0

Taille rigide/IMC

0.5 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Norme(s) de l'industrie

UL 514B

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

14000

Nombre de paquets minimum

100

Quantité dans l'emballage

100