HUBBELL CANADA
1-1/2 po. Rigide/IMC Courroie à 1 trou, 1306
Image of 1306 1-1/2 po. Rigide/IMC Courroie à 1 trou, 1306
Discontinué

1-1/2 po. Rigide/IMC Courroie à 1 trou, 1306

Marque: Raco

No de catalogue: 1306

1-1/2 in. Rigide/IMC Courroie à 1 trou.

Montez des conduits rigides/IMC dans des endroits humides ou secs avec des sangles RACO® à 1 trou. Convient aux conduits métalliques flexibles étanches aux liquides et aux conduits non métalliques flexibles étanches aux liquides (type B).

  • La construction en fonte malléable assure une protection mécanique
  • galvanisée pour une protection supplémentaire contre la corrosion
  • non répertorié UL
  • disponible dans les tailles commerciales de 1/2 po à 4 po.
Conduit

Général

Catalog Number

1306

Conditions environnementales

Wet Location

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Malleable Iron

Type de conduit

Rigid/IMC

Type de raccord

Straps/Clampbacks

UPC

050169013069

Dimensions

Dimensions

3.844 po x 1.063 po x 2.078 po

Hauteur

2.078 in

Largeur

1.063 in

Longueur

3.844 in

Poids

0.204 lb

Taille du marché

1-1/2 in

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Wet Location

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

8000

Nombre de paquets minimum

25

Quantité dans l'emballage

25