Marque: Raco
No de catalogue: 7322RAC
Boîte de remorque simple à utiliser avec un câble à gaine non métallique. Peut être installé avec une profondeur de cavité murale d'à peine 1-1/2" et s'adapte aux appareils standard.
Catalog Number
7322RAC
Construction
Nonmetallic
Couleur
Noir
Matériau
Polycarbonate
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
UPC
050169773222
Capacité en pieds cubes
16 cu.in
Hauteur
4.2 in
Largeur
4.65 in
Poids
0.195 lb
Profondeur
1.75 in
Profondeur actuelle
1.84 in
Enregistré pour certification
cULus Listed
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Emballage standard
50
Nombre d'unités sur la palette
1500
Nombre de paquets minimum
50
Quantité dans l'emballage
50