Marque: Raco
No de catalogue: 2104
Catalog Number
2104
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Fer malléable
Type de conduit
Flexible Metal Conduit
Type de connecteur
Squeeze
Type de raccord
Connectors
UPC
050169021040
Dimensions
1.688 po x 1.72 po x 2.391 po
Hauteur
2.391 in
Largeur
1.72 in
Longueur
1.688 in
Poids
0.313 lb
Taille du marché
1 in
Enregistré pour certification
cULus Listed
Indicateur EU RoHs
Yes
Type de connecteur
Squeeze
Nombre d'unités sur la palette
7500
Nombre de paquets minimum
25
Quantité dans l'emballage
25