HUBBELL CANADA
Image of 570 1½" Couvercle en acier, Duraloy 7, 570

1½" Couvercle en acier, Duraloy 7, 570

Marque: Killark

No de catalogue: 570

1½" Couvercle en acier, Duraloy 7.

  • Galvanized Steel
  • Natural finish
  • 316 stainless steel screws
  • Acier galvanisé
  • finition naturelle
  • vis en acier inoxydable 316

Acier galvanisé. Vis en acier inoxydable 316. Finition naturelle.

Général

Application

For use with Duraloy 7 Series fittings.

Catalog Number

570

Couleur

Silver

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Steel

Série

Duraloy 7 Series

Type

Conduit Body Cover

Type de couvercle

Stamped

Type de fini

Natural

UPC

783936010298

Dimensions

Diamètre extérieur

2.63 in

Dimensions

11 po x 7 po x 3.75 po

Hauteur

3.75 in

Largeur

7 in

Longueur

11 in

Poids

0.32 lb

Poids brut de l'emballage

0.32

Taille du moyeu

1-1/2"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

10