Marque: Killark
No de catalogue: ENY-5M
Fer Duraloy. Finition triple couche d'électrozinc, de scellant au chromate et de revêtement en poudre appliqué électrostatiquement.
Application
Class I, Divisions 1 and 2: The purpose of seals in a Class I hazardous location is to minimize the passage of gases and vapors and prevent the passage of flames from one electrical installation to another through the conduit system. Seals are required to
Catalog Number
ENY-5M
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Iron
Série
ENY Series
Type
Sealing Fitting
Type de fini
Powder Epoxy Paint
UPC
783936111353
Dimensions
7.75 po x 3.5 po x 3.5 po
Hauteur
3.5 in
Largeur
3.5 in
Longueur
7.75 in
Poids
3.54 lb
Poids brut de l'emballage
3.54
Taille du moyeu
1-1/2"
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR11716
Numéro de dossier « UL »
E10514