Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: SF3925
Produit standard
Application
Systèmes de distribution en salle
Application - pour utilisation sur
Carpet
Catalog Number
SF3925
Construction
Usiné
Couleur
Laiton
Forme du couvercle
Round
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Laiton
Matériel - quincaillerie de montage
Matériel de montage inclus
Méthode de montage
Screw Mount
Nombre de prises de sortie
Duplex Flap
Série
Spécifications
Taille
6,25 in Dia. x 0,25 in
Type
Couvercle rond, bride combinée
Type d'accessoire
Boîte de sol
Type d'article
Couvercle rond, bride combinée
Type d'utilisation
Carpet
Type de fini
Brass
Type de montage
Vis de fixation
UPC
783585006611
Hauteur
0.25 in
Largeur
6.25 in
Taille
6,25 in Dia. x 0,25 in
Taille de l'afficheur
6.25" Dia
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Service
Single
Méthode de montage
Screw Mount
Nombre de prises de sortie
Duplex Flap
Nombre d'unités sur la palette
840
Quantité dans l'emballage
10