HUBBELL CANADA
1-groupe, kit complet de couvercle à rabat, DDFT autotest, couvercle à rabat, boîtier, prise, gris, 5874-5S
Image of 5874-5S 1-groupe, kit complet de couvercle à rabat, DDFT autotest, couvercle à rabat, boîtier, prise, gris, 5874-5S

1-groupe, kit complet de couvercle à rabat, DDFT autotest, couvercle à rabat, boîtier, prise, gris, 5874-5S

Marque: Bell

No de catalogue: 5874-5S

1-groupe, kit complet de couvercle à rabat, DDFT autotest, couvercle à rabat, boîtier, prise, gris.

  • Construction robuste en fonte
  • La finition en poudre de pointe offre une résistance maximale aux intempéries et aux rayures
  • Les couvercles à fermeture automatique assurent une protection étanches lorsque la prise n'est pas utilisée
  • Joint et matériel de montage inclus
  • Instructions multilingues dans chaque emballage
  • Il n'est pas nécessaire d'acheter des prises séparées.

Général

Application

Flip

Catalog Number

5874-5S

Construction

Metallic

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Aluminum

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de prises de sortie

3

Type

  • Box
  • Cover
  • Device

Type de couvercle

Flip/Snap

Type de matériel

Metallic

Type de montage

Kits

UPC

050169504444

Dimensions

Capacité en pieds cubes

44.251456 cu.in

Hauteur

3.02 in

Hauteur de l'emballage

8.5 in

Largeur

4.82 in

Largeur de l'emballage

7 in

Longueur de l'emballage

3.14 in

Poids de l'emballage

1.35 lb

Profondeur

3.04 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Code National de l'Électricité

Compliant

Enregistré pour certification

cULus Listed

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de prises de sortie

3

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1000

Quantité dans l'emballage

4

Type d'emballage

Clamshell