Application
For use with Duraloy 7 Series fittings.
Catalog Number
GASK575
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Neoprene
Série
Duraloy 7 Series
Type
Gasket
UPC
783936081144
Diamètre extérieur
1.59 in
Dimensions
6 po x 3 po x 1 po
Hauteur
1 in
Largeur
3 in
Longueur
6 in
Poids
0.01 lb
Poids brut de l'emballage
0.01
Taille du moyeu
1-1/2"
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Quantité dans l'emballage
25