HUBBELL CANADA
Image of 1404 1 po. Bague rigide/IMC, isolée, 1404
*Image représentative
Image of 1404 1 po. Bague rigide/IMC, isolée, 1404

1 po. Bague rigide/IMC, isolée, 1404

Marque: Raco

No de catalogue: 1404

1 po. Bague rigide/IMC, isolée.

Conduit rigide/IMC fileté sécurisé. Les bagues isolantes RACO® offrent une surface arrondie et lisse à l'entrée du chemin de roulement. Peut également être utilisé sur l'extrémité filetée d'un connecteur de conduit pour lisser l'entrée du fil. Fabriqué à partir de polypropylène à fort impact.

  • Isolant évalué à 105° C
  • Les bords extérieurs surélevés facilitent le serrage à la main ou à l'aide d'un outil
  • Répertorié UL
  • Disponible dans les dimensions commerciales de 1/2 po à 6 po.
Conduit

Général

Catalog Number

1404

Famille de produit

Rigid/IMC

Matériau

Polypropylene

Type d'isolant

Insulated

Type de conduit

Rigid/IMC

Type de produit

Commercial Fittings

Type de raccord

Bushings

UPC

050169014042

Dimensions

Dimensions

0.485 po x 1.63 po x 1.63 po

Hauteur

1.63 in

Hauteur de l'emballage

4.25 in

Largeur

1.63 in

Largeur de l'emballage

4.5 in

Longueur

0.485 in

Longueur de l'emballage

6.25 in

Poids

0.015 lb

Poids de l'emballage

0.75 lb

Taille du marché

1 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

UL Listed

Norme(s) de l'industrie

UL 514B

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

20000

Quantité dans l'emballage

200