Marque: Raco
No de catalogue: 2924
Couplez deux extrémités du conduit EMT dans des endroits secs avec des raccords à compression RACO®. Fournit des connexions étanches au béton. Convient aux applications supérieures à 600 V.

Catalog Number
2924
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Steel
Type de conduit
EMT
Type de connecteur
Compression
Type de raccord
Couplings
UPC
050169029244
Dimensions
2.323 po x 1.528 po x 1.528 po
Hauteur
1.528 in
Hauteur de l'emballage
4.319 in
Largeur
1.528 in
Largeur de l'emballage
5.25 in
Longueur
2.323 in
Longueur de l'emballage
10.014 in
Poids
0.273 lb
Poids de l'emballage
6.831 lb
Taille du marché
1 in
Enregistré pour certification
cULus Listed
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 514B
Type de connecteur
Compression
Nombre d'unités sur la palette
4800
Nombre de paquets minimum
25
Quantité dans l'emballage
100