Marque: Raco
No de catalogue: 2024
Pour coupler deux extrémités du conduit EMT, utilisez des raccords à vis de réglage RACO® dans des endroits secs. Fournit des connexions étanches au béton une fois scotchées. Convient aux applications supérieures à 600 volts.

Catalog Number
2024
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Steel
Type de conduit
EMT
Type de connecteur
Set-Screw
Type de raccord
Couplings
UPC
050169020241
Dimensions
2.205 po x 1.327 po x 1.843 po
Hauteur
1.843 in
Hauteur de l'emballage
4.194 in
Largeur
1.327 in
Largeur de l'emballage
5.25 in
Longueur
2.205 in
Longueur de l'emballage
10.514 in
Poids
0.18 lb
Poids de l'emballage
4.769 lb
Taille du marché
1 in
Enregistré pour certification
cULus Listed
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 514B
Type de connecteur
Set-Screw
Nombre d'unités sur la palette
4800
Nombre de paquets minimum
25
Quantité dans l'emballage
100