HUBBELL CANADA
1 po Tête de branchement rigide/IMC ou EMT, 2404
Image of 2404 1 po Tête de branchement rigide/IMC ou EMT, 2404

1 po Tête de branchement rigide/IMC ou EMT, 2404

Marque: Raco

No de catalogue: 2404

1 po Tête de branchement rigide/IMC ou EMT.

  • Le corps en aluminium léger facilite l'installation et résiste à la corrosion
  • L'isolateur en plastique s'enlève facilement pour une insertion rapide du câble
  • Répertorié pour une utilisation dans les endroits humides
  • Autres tailles disponibles
SE CABLE

Général

Catalog Number

2404

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum

Type de conduit

Service Entrance

Type de connecteur

Clamp-Type

Type de raccord

Clamps

UPC

050169024041

Dimensions

Diamètre du trou d'isolement

  • 3 Holes 0.500 Dia in
  • 2 Holes 0.438 Dia in

Dimensions

2.125 po x 2.72 po x 3.063 po

Hauteur

3.063 in

Largeur

2.72 in

Longueur

2.125 in

Poids

0.376 lb

Taille du marché

1 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Enregistré pour certification

  • CSA
  • UL Listed

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

UL 514B

Configuration

Type de connecteur

Clamp-Type

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1470

Nombre de paquets minimum

5

Quantité dans l'emballage

5