Marque: Burndy
No de catalogue: YA25TC38
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Long
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Standard
Catalog Number
YA25TC38
Code de couleur
Pink
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
12
Marque des goujons
HYLUG
Matériau
COPPER
Nom de commerce
HYLUG™
Plaqué
Y
Type
Long Barrel, Tin Plated
Type de connecteur
LONG BARREL
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Tin - Electro Plated
UPC
781810019672
UPC 14 Digit GTIN
00781810019672
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1-3/8 in
Dimension - B Longueur en pouces
1.38 in
Dimension - D en pouces
0.83 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.51 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
66 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.75 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1-7/16
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2.61 in
Dimension - N en pouces
0.41 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.38
Dimension - Taille du goujon en pouces
3/8
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.39 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Taille du trou en millimètres
10.4 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.40 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Z (pouces)
0.42 in
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes
100 (61) Navy
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime
100 (61) Navy
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
1/0 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
1/0 AWG
Type de conducteur
CODE
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
Yes
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Type de connecteur
LONG BARREL
Quantité dans l'emballage
10