Marque: Burndy
No de catalogue: YA25LBOX
Application
For Code Conductor
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Standard
Catalog Number
YA25LBOX
Code de couleur
Pink
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
12
Marque des goujons
HYLUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Nombre de trous de fondation
1
Plaqué
Y
Type
Standard Barrel, Tin Plated
Type de connecteur
CANON STANDARD
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
UPC
781810553251
UPC 14 Digit GTIN
00781810553251
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
7/8 in
Dimension - B Longueur en pouces
0.88 pouces
Dimension - D en pouces
0.58 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.51 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
50 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.75 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
15/16
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.96 pouces
Dimension - N en pouces
0.34 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.3125
Dimension - Taille du goujon en pouces
5/16
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
5/16
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
5/16
Dimension - Taille du trou en millimètres
10 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.38
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
5/16
Dimension - Z (pouces)
0.33 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
1/0 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
1/0 AWG
Type de conducteur
CODE
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Nombre de trous de fondation
1
Type de connecteur
CANON STANDARD
Quantité dans l'emballage
10