Marque: Burndy
No de catalogue: YAV25LTC38FX
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Standard
Catalog Number
YAV25LTC38FX
Code de couleur
Pink
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
12
Marque des goujons
HYLUG
Matériau
COPPER
Nom de commerce
HYLUG™
Plaqué
Y
Températures nominales
194
Type
Standard Barrel, Tin Plated
Type de connecteur
STANDARD BARREL
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Tin
UPC
781810518229
UPC 14 Digit GTIN
00781810518229
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
11/16 in
Dimension - B Longueur en pouces
0.69 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.56 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
49 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.83 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
11/16 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.94 in
Dimension - N en pouces
0.41 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.38
Dimension - Taille du goujon en pouces
3/8
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.40 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Taille du trou en millimètres
10.4 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.41
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Z (pouces)
0.42 in
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
1/0 AWG
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles
1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles
1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles
1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles
1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex M plage de tailles
1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille G
"1/0 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille H
"1/0 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille I
"1/0 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille K
"1/0 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille M
"1/0 AWG"
Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes
100 Navy
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact
"1/0 AWG"
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime
100
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
"1/0 AWG"
Conducteurs - Cuivre taille DLO
1/0 AWG
Conducteurs - plage de tailles (calibres) de fils Str bimétal
1/0 WELD
Conducteurs - taille (calibre) de fils Str de cuivre bimétal
1/0 WELD
Tailles (calibres) de conducteurs
1/0 AWG
Type de conducteur
CODE/FLEX
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
Yes
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Attribut physique - Nombre de trous
1
Type de connecteur
STANDARD BARREL
Nombre d'unités sur la palette
46400
Quantité dans l'emballage
100