HUBBELL CANADA
1000 kcmil, CU, 1 trou, montants 1/2, canon long, fenêtre Insp, YAZ44TC12
Image of YAZ44TC12 1000 kcmil, CU, 1 trou, montants 1/2, canon long, fenêtre Insp, YAZ44TC12

1000 kcmil, CU, 1 trou, montants 1/2, canon long, fenêtre Insp, YAZ44TC12

Marque: Burndy

No de catalogue: YAZ44TC12

1000 kcmil CU, un trou, taille des montants 1/2, canon long, fenêtre d'inspection, chanfrein interne, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur blanc, indice de matrices 27.

  • Le corps est conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour garantir une insertion fluide du fil, évitant ainsi tout endommagement possible des brins
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués estampage et codage couleur du corps

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Long

Attribut - Type barillet

Skived

Attribut physique - Nombre de trous

1

Catalog Number

YAZ44TC12

Code de couleur

White

Indice de matrice

27

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYLUG™

Plaqué

Y

Type

Long Barrel, Skive, Tin Plated

Type de connecteur

LONG BARREL

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Tin - Electro Plated

UPC

781810240823

UPC 14 Digit GTIN

00781810240823

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

3 in

Dimension - B Longueur en pouces

3.00 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

1.50 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

131 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

2.19 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

3-1/16

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

5.14 in

Dimension - N en pouces

0.53 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.5

Dimension - Taille du goujon en pouces

1/2

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.52 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou en millimètres

13.5 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.52 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Z (pouces)

0.55 in

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

1000 KCMIL

Tailles (calibres) de conducteurs

1000 KCMIL

Type de conducteur

CODE

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

Yes

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Type de connecteur

LONG BARREL

Logistique

Quantité dans l'emballage

3