HUBBELL CANADA
110 HDBaseT HDMI, USB, audio analogique, RS232, IR, prolongateur, ISFHDT4BK
Image of ISFHDT4BK 110 HDBaseT HDMI, USB, audio analogique, RS232, IR, prolongateur, ISFHDT4BK

110 HDBaseT HDMI, USB, audio analogique, RS232, IR, prolongateur, ISFHDT4BK

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: ISFHDT4BK

110 HDBaseT HDMI, USB, audio analogique, RS232, IR, prolongateur.

  • Analog Audio
  • RS232
  • IR
  • Extender
  • Audio analogique
  • Prolongateur

4KAV, 1-Gang, TX

Général

Application

USB / HDMI

Catalog Number

ISFHDT4BK

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected by Additional Means

Couleur

Noir

Marque des goujons

HDBT Modules

Série

ISFHD

Taille

Standard Sized Product

Températures nominales

-40 Degrees C to 70 Degrees C

Type

Decorator Insert

Type de montage

Screw Mount

UPC

662620619750

Dimensions

Taille

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Pertes dues à la pièce d'insertion

Per TIA

Résistance des contacts

Nominal

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected by Additional Means

Norme(s) de l'industrie

TIA-NEMA

Liée à l'opération

Températures nominales

-40 Degrees C to 70 Degrees C

Logistique

Quantité dans l'emballage

20