HUBBELL CANADA
110 System, connecteur Cat 5e, 5 paires, noir, lot de 10, 110CB5PR10
Image of 110CB5PR10 110 System, connecteur Cat 5e, 5 paires, noir, lot de 10, 110CB5PR10

110 System, connecteur Cat 5e, 5 paires, noir, lot de 10, 110CB5PR10

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: 110CB5PR10

110 System, connecteur Cat 5e, 5 paires, noir, lot de 10.

Les blocs de connexion 110 sont bornés aux blocs de câblage 110 à l'aide de l'outil de bornage 110/5 paires

Standard Product

Général

Catalog Number

110CB5PR10

Compatibilité

Within TIA-568C.2

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Mounting Screws

Protection

None

Série

Cat 5E

Température fonctionnement

0 Degrees C to 75 Degree C

Type d'accessoire

Connecting Blocks

Type d'article

SPEEDGAIN 110 Connecting Block System

UPC

662620804040

Dimensions

Dimensions

3.1 po x 4.9 po x 0.4 po

Hauteur

0.4 in

Largeur

4.9 in

Longueur

3.1 in

Lié au conducteur

Brins ou fil plein

5-Pair

Fiche technique du câble

Per TIA-568C.2 Spec

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à l'opération

Compatibilité

Within TIA-568C.2

Température fonctionnement

0 Degrees C to 75 Degree C

Logistique

Quantité dans l'emballage

25