Marque: Burndy
No de catalogue: Y644HSXT
Conception de poignée ergonomique, poignées confortables, vidange à gâchette de poignée, rotation de la tête à 355 degrés C, système sans matrice, soupape de surpression sonore, nid de matrice pivotant
Application
Crimping
Application - pour utilisation sur
Copper, Aluminum, ACSR Terminals and Splices, Cable Pulling Heads
Capacité de force de sertissage
11 ton
Catalog Number
Y644HSXT
Indicateur EU RoHs
Yes
Nom de commerce
HYPRESS™
Type
Crimper
Type d'outil
Self-Contained Hydraulic Crimper
Type de matrice
Dieless
UPC
781810458358
UPC 14 Digit GTIN
00781810458358
Dimensions
23.2 po x 7.04 po x 3 po
Hauteur
3 in
Largeur
7.04 in
Longueur
23.2 in
Poids
15 lb
Plages de sertissage
Copper #6 - 1000 kcmil, Aluminum #6 - 750 kcmil
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
EX
Capacité de force de sertissage
11 ton
Contenu de l'emballage
Tool, Plastic Case