Marque: Raco
No de catalogue: 2800

Catalog Number
2800
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Acier
Type de conduit
Armored Cable/Metal Clad (AC/MC)
Type de connecteur
Screw-In
Type de raccord
Connectors
UPC
050169028001
Dimensions
1.438 po x 0.875 po x 0.88 po
Hauteur
0.88 in
Hauteur de l'emballage
3.375 in
Largeur
0.875 in
Largeur de l'emballage
5.75 in
Longueur
1.438 in
Longueur de l'emballage
6 in
Poids
0.08 lb
Poids de l'emballage
4.05 lb
Taille du marché
1/2 in
Enregistré pour certification
cULus
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Type de connecteur
Screw-In
Nombre d'unités sur la palette
20000
Quantité dans l'emballage
500