HUBBELL CANADA
1/2 écrou hexagonal en acier galvanisé Grade 5, 50HGSNGR5
Image of 50HGSNGR5 1/2 écrou hexagonal en acier galvanisé Grade 5, 50HGSNGR5

1/2 écrou hexagonal en acier galvanisé Grade 5, 50HGSNGR5

Marque: Burndy

No de catalogue: 50HGSNGR5

1/2 écrou hexagonal en acier galvanisé Grade 5.

  • La quincaillerie en acier galvanisé (boulons, écrous, rondelles plates et rondelles de blocage à dents internes) est fabriquée selon la norme ASTM307 Grade A
  • les surfaces des écrous et les têtes de boulons ont des dimensions standard américaines
  • la galvanisation est conforme à la norme ASTM A153.

Général

Catalog Number

50HGSNGR5

Matériau

GALVANIZED STEEL

UPC

781810534649

UPC 14 Digit GTIN

00781810534649

Dimensions

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Largeur

0.5 in

Certifications et conformité

Certification - Homologué CSA

Non

Normes - Conformité RoHS

UI