HUBBELL CANADA
Image of 50CHENBOX 1/2 écrou hexagonal en bronze au silicium, 50CHENBOX

1/2 écrou hexagonal en bronze au silicium, 50CHENBOX

Marque: Burndy

No de catalogue: 50CHENBOX

Écrou en bronze au silicium ,1/2 goujon ,filetage série-Classe 28.

  • Le matériel en bronze au silicium DURIUM™ combine une résistance élevée et une résistance à la corrosion
  • bronze au silicium selon ASTM B99

Général

Application

Used to fasten the joints

Catalog Number

50CHENBOX

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 LBS/in

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

DURIUM

Matériau

SILICON BRONZE

Nom de commerce

DURIUM™

Type

HARDWARE

Type de connecteur

Nut

UPC

781810012406

UPC 14 Digit GTIN

00781810012406

Dimensions

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.75 in

Dimension - Nombre de filets par pouce

13

Dimension - Taille des filets

1/2-13

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.5 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Hauteur de l'emballage

Largeur

0.5 in

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 LBS/in

Configuration

Type de connecteur

Nut

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

48000

Quantité dans l'emballage

50