Marque: Raco
No de catalogue: 1192
Fixez le conduit fileté rigide/IMC à une boîte de jonction ou à un boîtier à l'aide des contre-écrous RACO®. Les languettes de verrouillage assurent une connexion étanche au boîtier ou au boîtier. Les contre-écrous peuvent également fixer l'extrémité filetée d'un connecteur de conduit à l'intérieur d'une boîte ou d'un boîtier.

Catalog Number
1192
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Steel
Type d'article
4D
Type de conduit
Rigid/IMC
Type de raccord
Locknuts
UPC
050169011928
Dimensions
0.141 po x 1.125 po x 1.125 po
Hauteur
1.125 in
Hauteur de l'emballage
2.375 in
Largeur
1.125 in
Largeur de l'emballage
4 in
Longueur
0.141 in
Longueur de l'emballage
4.125 in
Poids
0.011 lb
Poids de l'emballage
1.1 lb
Taille du marché
1/2 in
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Nombre d'unités sur la palette
90000
Nombre de paquets minimum
100
Quantité dans l'emballage
1000