HUBBELL CANADA
Image of 1402 1/2 po. Bague rigide/IMC, isolée, 1402

1/2 po. Bague rigide/IMC, isolée, 1402

Marque: Raco

No de catalogue: 1402

1/2 po. Bague rigide/IMC, isolée.

Conduit rigide/IMC fileté sécurisé. Les bagues isolantes RACO® offrent une surface arrondie et lisse à l'entrée du chemin de roulement. Peut également être utilisé sur l'extrémité filetée d'un connecteur de conduit pour lisser l'entrée du fil. Fabriqué à partir de polypropylène à fort impact.

  • Isolant évalué à 105° C
  • Les bords extérieurs surélevés facilitent le serrage à la main ou à l'aide d'un outil
  • Répertorié UL
  • Disponible dans les dimensions commerciales de 1/2 po à 6 po.
Conduit

Général

Catalog Number

1402

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Polypropylene

Type d'isolant

Insulated

Type de conduit

Rigid/IMC

Type de raccord

Bushings

UPC

050169014028

Dimensions

Dimensions

0.36 po x 1.063 po x 1.063 po

Hauteur

1.063 in

Hauteur de l'emballage

4.625 in

Largeur

1.063 in

Largeur de l'emballage

4.5 in

Longueur

0.36 in

Longueur de l'emballage

5.5 in

Poids

0.007 lb

Poids de l'emballage

0.7 lb

Taille du marché

1/2 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

UL Listed

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

UL 514B

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

40000

Nombre de paquets minimum

100

Quantité dans l'emballage

400