HUBBELL CANADA
Image of 2022 1/2 po. Coupleur EMT à vis sans fin, 2022

1/2 po. Coupleur EMT à vis sans fin, 2022

Marque: Raco

No de catalogue: 2022

1/2 po. Coupleur EMT à vis sans fin.

Pour coupler deux extrémités du conduit EMT, utilisez des raccords à vis de réglage RACO® dans des endroits secs. Fournit des connexions étanches au béton une fois scotchées. Convient aux applications supérieures à 600 volts.

  • La construction en acier assure une protection mécanique
  • Galvanoplastie pour une protection supplémentaire contre la corrosion
  • Les vis à trois têtes peuvent être installées à l'aide d'un tournevis à tête plate, Phillips ou Robertson
  • Disponible dans les tailles commerciales de 1/2 po à 4 po.
Conduit

Général

Catalog Number

2022

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Steel

Type de conduit

EMT

Type de connecteur

Set-Screw

Type de raccord

Couplings

UPC

050169020227

Dimensions

Dimensions

1.496 po x 0.839 po x 1.36 po

Hauteur

1.36 in

Hauteur de l'emballage

4.115 in

Largeur

0.839 in

Largeur de l'emballage

4.581 in

Longueur

1.496 in

Longueur de l'emballage

7.443 in

Poids

0.066 lb

Poids de l'emballage

3.473 lb

Taille du marché

1/2 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 514B

Configuration

Type de connecteur

Set-Screw

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

16000

Quantité dans l'emballage

500