HUBBELL CANADA
1/2 Rondelle plate en bronze siliconé, 50FWBOX
Image of 50FWBOX 1/2 Rondelle plate en bronze siliconé, 50FWBOX

1/2 Rondelle plate en bronze siliconé, 50FWBOX

Marque: Burndy

No de catalogue: 50FWBOX

Rondelle en bronze au silicium ,1/2 montant.

  • Le matériel en bronze au silicium DURIUM™ combine une résistance élevée et une résistance à la corrosion
  • bronze au silicium selon ASTM B99

Général

Application

Used to spread the load of a screwed fastening

Catalog Number

50FWBOX

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

DURIUM

Matériau

SILICON BRONZE

Nom de commerce

DURIUM™

Type

Washer-Flat

Type de connecteur

Washer - Flat

UPC

781810012543

UPC 14 Digit GTIN

00781810012543

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1-1/16 in

Dimension - B Longueur en pouces

1.0625 in

Dimension - Diamètre de la tige (unités impériales fractionnelles)

3/32 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

1.09 in

Dimension - Diamètre intérieur en pouces

0.5 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.5 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Dimensions

1.092 po x 0.546 po x 0.121 po

Hauteur

0.121 in

Hauteur de l'emballage

Largeur

0.546 in

Largeur de l'emballage

Longueur

1.092 in

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Washer - Flat

Logistique

Quantité dans l'emballage

50