Marque: Burndy
No de catalogue: 50X200HGSB
Catalog Number
50X200HGSB
Matériau
Galvanized Steel
UPC
781810000205
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
2 in
Dimension - B Longueur en pouces
2 en
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2 en
Dimension - Nombre de filets par pouce
13
Dimension - Taille des filets
1/2-13
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.50 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/2
Dimensions
2 po x 0.5 po x 0.364 po
Hauteur
0.364 in
Largeur
0.5 in
Longueur
2 in
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
NC